RXi2 - XP 産業用 PC: Intel Celeron G3902E 1.6 GHz、8 GB、128 GB SSD、0 スロット、Windows 10 IoT、-40 ℃ ~ +70 ℃

RXi2-XP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行することで運用のリアルタイムな制御力を高め、プラント全体のシステム統合を強化するためのコンパクトで堅牢なミッドレンジからハイレンジのコンピューティング機能を提供します。

仕様

部品番号R2X0N1P1A1T0F
IPC ファミリRXi2-XP Intel 第 6 世代 コア
CPUIntel Celeron G3902E 1.6 GHz
CPU 電源25 W
CPU コア数2
メモリ8 GB
ストレージ128 GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10/100/100BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、オプションの SFP)
USBUSB 3.0 x 4、USB 2.0 内部 x 2
シリアルインタフェースRS232 x 2
拡張スロット0 スロット
プリインストール OSWindows 10 IoT
動作温度-40 ℃ ~ +70 ℃