RXi2 - XP 産業用 PC: 0 スロット、i7、8 GB RAM、256 GB SSD、Windows 10
仕様
| 部品番号 | R2X0N1R1B1T0A |
| プロセッサ | クアッドコア i7-6820EQ、2.8 GHz |
| メモリ | 16 GB DDR4-2133 |
| 外付けメモリ | 256 GB SSD |
| イーサネット | 1 ギガビット・イーサネット・チャンネル - RJ-45 標準(SFP オプション)x 4、1 ギガビット・イーサネット・チャンネル リモート管理機能付き - RJ45 x 1 |
| USB | USB 外部 x 4(USB 3.0 x 4)、USB 内部 x 2(USB 2.0 x 2) |
| シリアルインタフェース | RS232 x 2、RJ45 x 5 |
| 通信スロット | 0 スロット |