1PACSystems™ RXi2 - XP 産業用 PC: Intel i3-6102E 1.9 GHz、16 GB、256GB SSD、0 スロット、OS なし、-40 ℃ ~ +70 ℃
仕様
| 部品番号 | R2X0N1U0B1T0F |
| IPC ファミリ | RXi2-XP Intel 第 6 世代 コア |
| CPU | Intel i3-6102E 1.9 GHz |
| CPU 電源 | 25 W |
| CPU コアカウント | 2 |
| メモリ | 16 GB |
| ストレージ | 256 GB SSD |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10 / 100 / 1000 BASE-T × 5(リモート管理 AMT × 1、オプション SFP) |
| USB | USB 3.0 x 4、USB 2.0(内部)x 2 |
| シリアルインターフェース | RS232 x 2 |
| 拡張スロット | 0 スロット |
| プリインストール OS | OS なし |
| 動作温度 | -40℃ ~ +70℃ |