RXi2 - XP 産業用 PC: 1 スロット、i3、8 GB RAM、128 GB SSD

RXi2-XP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行することで運用のリアルタイムな制御力を高め、プラント全体のシステム統合を強化するためのコンパクトで堅牢なミッドレンジからハイレンジのコンピューティング機能を提供します。

仕様

部品番号R2X1N1B0A1T0A
プロセッサデュアルコア i3-6102E、1.9 GHz
メモリ8 GB DDR4-2133
外付けメモリ128 GB SSD
イーサネット1 ギガビット・イーサネット・チャンネル - RJ-45 標準(SFP オプション)x 4、1 ギガビット・イーサネット・チャンネル リモート管理機能付き - RJ45 x 1
USBUSB 外部 x 4(USB 3.0 x 4)、USB 内部 x 2(USB 2.0 x 2)
シリアルインタフェースRS232 x 2、RJ45 x 5
通信スロット1 スロット