1PACSystems™ RXi2 - XP 産業用 PC: Intel i3-6102E 1.9 GHz、8 GB、256 GB SSD、1 スロット、OS なし、-40 ℃ ~ +70 ℃

RXi2-XP IPC は、コンパクトで堅牢なミッドエンドからハイエンドの高性能コンピューティング機能を提供し、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行します。これにより、オペレーションのリアルタイム制御が向上し、プラント全体のシステムへの統合が促進されます。

仕様

部品番号R2X1N1B0B1T0F
IPC ファミリRXi2-XP Intel 第 6 世代 コア
CPUIntel i3-6102E 1.9 GHz
CPU 電源25 W
CPU コアカウント2
メモリ8 GB
ストレージ256 GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10 / 100 / 1000 BASE-T × 5(リモート管理 AMT × 1、オプション SFP)
USBUSB 3.0 x 4、USB 2.0(内部)x 2
シリアルインターフェースRS232 x 2
拡張スロット1 スロット
プリインストール OSOS なし
動作温度-40℃ ~ +70℃