PACSystems™ RXi2 - XP 産業用 PC: Intel Celeron G3900E 2.4 GHz、4 GB、128 GB SSD、1 スロット、OS なし、0℃ ~ +60℃
仕様
| 部品番号 | R2X1N1M0A1T0A |
| IPC ファミリ | RXi2-XP Intel 第 6 世代 コア |
| CPU | Intel Celeron G3900E 2.4 GHz |
| CPU 電源 | 35 W |
| CPU コアカウント | 2 |
| メモリ | 4 GB |
| ストレージ | 128 GB SSD |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10 / 100 / 1000 BASE-T × 5(リモート管理 AMT × 1、オプション SFP) |
| USB | USB 3.0 x 4、USB 2.0(内部)x 2 |
| シリアルインターフェース | RS232 x 2 |
| 拡張スロット | 1 スロット |
| プリインストール OS | OS なし |
| 動作温度 | 0℃ ~ +60℃ |