PACSystems™ RXi2 - XP 産業用 PC: Intel Celeron G3902E 1.6 GHz、4 GB、128 GB SSD、1 スロット、Windows 10 IoT、-40℃ ~ +70℃

RXi2-XP IPC は、コンパクトで堅牢なミッドエンドからハイエンドの高性能コンピューティング機能を提供し、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行します。これにより、オペレーションのリアルタイム制御が向上し、プラント全体のシステムへの統合が促進されます。

仕様

部品番号R2X1N1O1A1T0F
IPC ファミリRXi2-XP Intel 第 6 世代 コア
CPUIntel Celeron G3902E 1.6 GHz
CPU 電源25 W
CPU コアカウント2
メモリ4 GB
ストレージ128 GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10 / 100 / 1000 BASE-T × 5(リモート管理 AMT × 1、オプション SFP)
USBUSB 3.0 x 4、USB 2.0(内部)x 2
シリアルインターフェースRS232 x 2
拡張スロット1 スロット
プリインストール OSWindows 10 IoT
動作温度-40℃ ~ +70℃