1PACSystems™ RXi2 - XP 産業用 PC: Intel i3-6102E 1.9 GHz、16 GB、128 GB SSD、1 スロット、OS なし、-40 ℃ ~ +70 ℃

RXi2-UPIPC は、ミッドエンドからハイエンドのパフォーマンスコンピューティング機能を提供して、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行し、クリティカル操作をリアルタイムで制御します。

仕様

部品番号R2X1N1U0A1T0F
IPC ファミリRXi2-XP Intel 第 6 世代 コア
CPUIntel i3-6102E 1.9GHz
CPU 電源25W
CPU コアカウント2
メモリ16 GB
保管128GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10 / 100 / 1000 BASE-T×5(リモート管理 AMT×1、オプション SFP)
USBUSB 3.0 x 4、USB 2.0 (内部) x 2
シリアルインターフェスRS232
拡張スロット1 スロット
プリインストール OSOS なし
動作温度-40 ℃ ~ +70 ℃