RXi2 - XP 産業用 PC: Intel i3-6102E 1.9 GHz、8 GB、128 GB SSD、2 スロット、Windows 10 IoT、-40 ℃ ~ +70 ℃
部品番号:
仕様
| 部品番号 | R2X2N1B1A1T0F |
| IPC ファミリ | RXi2-XP Intel 第 6 世代 コア |
| CPU | Intel i3-6102E 1.9 GHz |
| CPU 電源 | 25 W |
| CPU コア数 | 2 |
| メモリ | 8 GB |
| ストレージ | 128 GB SSD |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10/100/100BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、オプションの SFP) |
| USB | USB 3.0 x 4、USB 2.0 内部 x 2 |
| シリアルインタフェース | RS232 x 2 |
| 拡張スロット | 2 スロット |
| プリインストール OS | Windows 10 IoT |
| 動作温度 | -40 ℃ ~ +70 ℃ |