RXi2 - XP 産業用 PC: 2 スロット、E3、32 GB RAM、256 GB SSD、拡張温度

RXi2-XP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行することで運用のリアルタイムな制御力を高め、プラント全体のシステム統合を強化するためのコンパクトで堅牢なミッドレンジからハイレンジのコンピューティング機能を提供します。

仕様

部品番号R2X2N1C0B2T0F
プロセッサクアッドコア XEON E3-1505Lv5、2.0 GHz
メモリ32 GB DDR4-2133
外付けメモリ256 GB SSD
イーサネット1 ギガビット・イーサネット・チャンネル - RJ-45 標準(SFP オプション)x 4、1 ギガビット・イーサネット・チャンネル リモート管理機能付き - RJ45 x 1
USBUSB 外部 x 4(USB 3.0 x 4)、USB 内部 x 2(USB 2.0 x 2)
シリアルインタフェースRS232 x 2、RS422/485 x 2、RJ45 x 5
通信スロット2 スロット