RXi2 - XP 産業用 PC: Intel Celeron G3900E 2.4 GHz、4 GB、128 GB SSD、2 スロット、Windows 10 IoT、0 ℃ ~ +60 ℃
部品番号:
仕様
| 部品番号 | R2X2N1M1A1T0A |
| IPC ファミリ | RXi2-XP Intel 第 6 世代 コア |
| CPU | Intel Celeron G3900E 2.4 GHz |
| CPU 電源 | 35 W |
| CPU コア数 | 2 |
| メモリ | 4 GB |
| ストレージ | 128 GB SSD |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10/100/100BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、オプションの SFP) |
| USB | USB 3.0 x 4、USB 2.0 内部 x 2 |
| シリアルインタフェース | RS232 x 2 |
| 拡張スロット | 2 スロット |
| プリインストール OS | Windows 10 IoT |
| 動作温度 | 0 ℃ ~ +60 ℃ |