RXi2 - XP 産業用 PC: Intel Celeron G3900E 2.4 GHz、8 GB、128 GB SSD、2 スロット、OS なし、0 ℃ ~ +60 ℃

部品番号:

Emerson-R2X2N1N0A1T0A

RXi2-XP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行することで運用のリアルタイムな制御力を高め、プラント全体のシステム統合を強化するためのコンパクトで堅牢なミッドレンジからハイレンジのコンピューティング機能を提供します。

仕様

部品番号R2X2N1N0A1T0A
IPC ファミリRXi2-XP Intel 第 6 世代 コア
CPUIntel Celeron G3900E 2.4 GHz
CPU 電源35 W
CPU コア数2
メモリ8 GB
ストレージ128 GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10/100/100BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、オプションの SFP)
USBUSB 3.0 x 4、USB 2.0 内部 x 2
シリアルインタフェースRS232 x 2
拡張スロット2 スロット
プリインストール OSOS なし
動作温度0 ℃ ~ +60 ℃