RXi2 - XP 産業用 PC: Intel Celeron G3902E 1.6 GHz、4 GB、128 GB SSD、2 スロット、OS なし、-40℃ ~ +70℃

部品番号:

Emerson-R2X2N1O0A1T0F

RXi2-XP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行することで運用のリアルタイムな制御力を高め、プラント全体のシステム統合を強化するためのコンパクトで堅牢なミッドレンジからハイレンジのコンピューティング機能を提供します。

仕様

部品番号R2X2N1O0A1T0F
IPC ファミリRXi2-XP Intel 第 6 世代 コア
CPUIntel Celeron G3902E 1.6 GHz
CPU 電源25 W
CPU コア数2
メモリ4 GB
ストレージ128GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10 / 100 / 1000 BASE-T×5(リモート管理 AMT×1、SFP オプション)
USBUSB 3.0×4、USB 2.0 内部×2
シリアルインターフェースRS232×2
拡張スロット2 スロット
プリインストールされている OSOS なし
動作温度-40℃ ~ +70℃