RXi2 - XP 産業用 PC: Intel Celeron G3902E 1.6 GHz、8 GB、128 GB SSD、2 スロット、OS なし、-40℃ ~ +7 ℃
部品番号:
仕様
| 部品番号 | R2X2N1P0A1T0F |
| IPC ファミリ | RXi2-XP Intel 第 6 世代 コア |
| CPU | Intel Celeron G3902E 1.6 GHz |
| CPU 電源 | 25 W |
| CPU コア数 | 2 |
| メモリ | 8 GB |
| ストレージ | 128GB SSD |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10 / 100 / 1000 BASE-T×5(リモート管理 AMT×1、SFP オプション) |
| USB | USB 3.0×4、USB 2.0 内部×2 |
| シリアルインターフェース | RS232×2 |
| 拡張スロット | 2 スロット |
| プリインストールされている OS | OS なし |
| 動作温度 | -40℃ ~ +70℃ |