RXi2 - XP 産業用 PC: Intel i3-6100E 2.7 GHz、8 GB、128 GB SSD、2 スロット、OS なし、0℃ ~ +60℃
部品番号:
仕様
| 部品番号 | R2X2N1T0A1T0A |
| IPC ファミリ | RXi2-XP Intel 第 6 世代 コア |
| CPU | Intel i3-6100E 2.7 GHz |
| CPU 電源 | 35 W |
| CPU コア数 | 2 |
| メモリ | 8 GB |
| ストレージ | 128GB SSD |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10/100/1000BASE-T×5(リモート管理 AMT×1、SFP オプション) |
| USB | USB 3.0×4、USB 2.0 内部×2 |
| シリアルインターフェース | RS232×2 |
| 拡張スロット | 2 スロット |
| プリインストールされている OS | OS なし |
| 動作温度 | 0℃~ +60℃ |