RXi2 - XP 産業用 PC: Intel i3-6100E 2.7 GHz、8GB、128 GB SSD、2 スロット、Windows 10 IoT、0℃ ~ +60℃

部品番号:

Emerson-R2X2N1T1A1T0A

RXi2-XP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行することで運用のリアルタイムな制御力を高め、プラント全体のシステム統合を強化するためのコンパクトで堅牢なミッドレンジからハイレンジのコンピューティング機能を提供します。

仕様

部品番号R2X2N1T1A1T0A
IPC ファミリRXi2-XP Intel 第 6 世代 コア
CPUIntel i3-6100E 2.7 GHz
CPU 電源35 W
CPU コア数2
メモリ8 GB
ストレージ128GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10 / 100 / 1000 BASE-T×5(リモート管理 AMT×1、SFP オプション)
USBUSB 3.0×4、USB 2.0 内部×2
シリアルインターフェースRS232×2
拡張スロット2 スロット
プリインストールされている OSWindows 10 IoT
動作温度0℃ ~ +60℃