PACSystems™ RXi2 - XP 産業用 PC: Intel i3-6100E 2.7 GHz、8 GB、128 GB SSD、2 スロット、Windows 10 IoT、0 ℃ ~ +60 ℃

RXi2-UPIPC は、ミッドエンドからハイエンドのパフォーマンスコンピューティング機能を提供して、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行し、クリティカル操作をリアルタイムで制御します。

仕様

部品番号R2X2N1T1A2T0A
IPC ファミリRXi2-XP Intel 第 6 世代 コア
CPUIntel i3-6100E 2.7 GHz
CPU 電源35 W
CPU コアカウント2
メモリ8 GB
保管128GB SSD
イーサネット10 / 100 / 1000 BASE-T×5(リモート管理 AMT×1、オプション SFP)
USBUSB 3.0 x 4、USB 2.0 (内部) x 2
シリアルインターフェスRS232×2、RS422/485×2
拡張スロット2 スロット
プリインストール OSWindows 10 IoT
動作温度0 ℃ ~ +60 ℃