RXi2 - XP 産業用 PC: 4 スロット、E3、32 GB RAM、128 GB SSD

RXi2-XP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行することで運用のリアルタイムな制御力を高め、プラント全体のシステム統合を強化するためのコンパクトで堅牢なミッドレンジからハイレンジのコンピューティング機能を提供します。

仕様

部品番号R2X4N1C0A2T0A
プロセッサクアッドコア XEON E3-1505Lv5、2.0 GHz
メモリ32 GB DDR4-2133
外付けメモリ128 GB SSD
イーサネット1 ギガビット・イーサネット・チャネル - RJ-45 標準(SFP オプション)×4、1 ギガビット・イーサネット・チャネル リモート管理機能付き - RJ45×1
USBUSB 外部×4(USB 3.0×4)、USB 内部×2(USB 2.0×2)
シリアルインターフェースRS232×2、RS422/485×2、RJ45×5
通信スロット4 スロット