仕様
| 部品番号 | R2X4N1D0C2T0A |
| プロセッサ | クワッドコア XEON E3-1505M、2.8 GHz |
| メモリ | 32 GB DDR4-2133 |
| 外付けメモリ | 512 GB SSD |
| イーサネット | 1 ギガビット・イーサネット・チャネル - RJ-45 標準(SFP オプション)×4、1 ギガビット・イーサネット・チャネル リモート管理機能付き - RJ45×1 |
| USB | USB 外部×4(USB 3.0×4)、USB 内部×2(USB 2.0×2) |
| シリアルインターフェース | RS232×2、RS422/485×2、RJ45×5 |
| 通信スロット | 4 スロット |