製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RXi2 - XP 産業用 PC: Intel i3-6100E 2.7 GHz、8 GB、256 GB SSD、4 スロット、OS なし、0℃ ~ +60℃

RXi2-XP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行することで運用のリアルタイムな制御力を高め、プラント全体のシステム統合を強化するためのコンパクトで堅牢なミッドレンジからハイレンジのコンピューティング機能を提供します。

仕様

部品番号R2X4N1T0B2T0A
IPC ファミリRXi2-XP Intel 第 6 世代コア
CPUIntel i3-6100E 2.7 GHz
CPU 電源35 W
CPU コア数2
メモリ8 GB
ストレージ256 GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10 / 100 / 1000 BASE-T×5(リモート管理 AMT×1、SFP オプション)
USBUSB 3.0×4、USB 2.0 内部×2
シリアルインターフェスRS232×2
拡張スロット4 スロット
プリインストールされている OSOS なし
動作温度0℃ ~ +60℃