PACSystems™ RXi2 - XP 産業用 PC: Intel i3-6100E 2.7 GHz、8 GB、128 GB SSD、4 スロット、Windows 10 IoT、0 ℃ ~ +60 ℃
仕様
| 部品番号 | R2X4N1T1A2T0A |
| IPC ファミリ | RXi2-XP Intel 第 6 世代 コア |
| CPU | Intel i3-6100E 2.7 GHz |
| CPU 電源 | 35 W |
| CPU コアカウント | 2 |
| メモリ | 8 GB |
| 保管 | 128GB SSD |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10 / 100 / 1000 BASE-T×5(リモート管理 AMT×1、オプション SFP) |
| USB | USB 3.0 x 4、USB 2.0 (内部) x 2 |
| シリアルインターフェス | RS232×2、RS422/485×2 |
| 拡張スロット | 4 スロット |
| プリインストール OS | Windows 10 IoT |
| 動作温度 | 0 ℃ ~ +60 ℃ |