RSTi 入力モジュール 8 点、正論理、12V/24VDC

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり、通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システムの連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-1218
入力数、タイプ、速度8 点、正論理、3.0 mS
電源電圧、オン/オフ電圧24 VDC、範囲 11.0 ~ 28.8 VDC、オン > 10.2 VDC、オフ <5.0 VDC
消費電流35 mA @ 5 VDC
承認と規格 通常の位置UL 508、CSA C22.2 No 142M1987 規格と同等
承認と規格 危険場所クラス IDiv.2、グループ A、B、C、D