RSTi 入力モジュール 8 点、負論理、12V/24VDC
仕様
| 部品番号 | ST-1228 |
| 入力数、タイプ、速度 | 8 点、正論理 1.5mS |
| 電源電圧、オン/オフ電圧 | 24 VDC、範囲 11.0 ~ 28.8 VDC、オン > 10.2 VDC、オフ <5.0 VDC |
| 消費電流 | 35 mA @ 5 VDC |
| 承認と規格 通常の位置 | UL 508、CSA C22.2 No 142M1987 規格と同等 |
| 承認と規格 危険場所 | クラス IDiv.2、グループ A、B、C、D |
仕様
| 部品番号 | ST-1228 |
| 入力数、タイプ、速度 | 8 点、正論理 1.5mS |
| 電源電圧、オン/オフ電圧 | 24 VDC、範囲 11.0 ~ 28.8 VDC、オン > 10.2 VDC、オフ <5.0 VDC |
| 消費電流 | 35 mA @ 5 VDC |
| 承認と規格 通常の位置 | UL 508、CSA C22.2 No 142M1987 規格と同等 |
| 承認と規格 危険場所 | クラス IDiv.2、グループ A、B、C、D |