RSTi 入力モジュール 4 点、110V AC(AC 85V ~ 132V)

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり、通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システムの連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-1804
入力数、タイプ、速度4 点、正論理、10 mS
電源電圧、オン/オフ電圧110VAC、範囲 85~132VAC、47-60Hz
消費電流35mA @ 5 VDC
承認と規格 通常の位置UL 508、CSA C22.2 No 142M1987 規格と同等
承認と規格 危険場所クラス I、Div.2、グループ A、B、C、D