RSTi 出力モジュール 4 点、TTL、5VDC/20 mA 反転
仕様
| 部品番号 | ST-2114 |
| 出力数、タイプ、速度 | 4 点 5 VDC / 20 mA TTL 入力、0.3 mS |
| 出力定格 | 5 mA、10 ms 用 40 mA、1 秒ごとに繰り返し可能 |
| 消費電流 | システム 50 mA @ 5 VDC、出力負荷用フィールド 4.5-5.5 VDC |
仕様
| 部品番号 | ST-2114 |
| 出力数、タイプ、速度 | 4 点 5 VDC / 20 mA TTL 入力、0.3 mS |
| 出力定格 | 5 mA、10 ms 用 40 mA、1 秒ごとに繰り返し可能 |
| 消費電流 | システム 50 mA @ 5 VDC、出力負荷用フィールド 4.5-5.5 VDC |