RSTi 出力モジュール 8 点、正論理、24VDC / 0.5 A
仕様
| 部品番号 | ST-2328 |
| 出力数、タイプ、速度 | 8 点正論理、0.3 mS |
| 出力定格 | 0.5 ADC 24 VDC、コモンあたり 2.0 ADC |
| 消費電力 | システム 45 mA @ 5VDC、フィールド 5 mA /ポイント @ 28.8 VDC プラス出力負荷用 11-28.8 VDC |
仕様
| 部品番号 | ST-2328 |
| 出力数、タイプ、速度 | 8 点正論理、0.3 mS |
| 出力定格 | 0.5 ADC 24 VDC、コモンあたり 2.0 ADC |
| 消費電力 | システム 45 mA @ 5VDC、フィールド 5 mA /ポイント @ 28.8 VDC プラス出力負荷用 11-28.8 VDC |