RSTi 出力モジュール 4 点、負論理、診断、24 VDC / 2 A
仕様
| 部品番号 | ST-2514 |
| 出力数、タイプ、速度 | 4 点負論理、0.3 mS |
| 出力定格 | 2 ADC 24 VDC、コモンあたり 8 ADC |
| 消費電流 | システム 45 mA @ 5 VDC、フィールド 5 mA / 点 @ 28.8 VDC プラス出力負荷用 11-28.8 VDC |
仕様
| 部品番号 | ST-2514 |
| 出力数、タイプ、速度 | 4 点負論理、0.3 mS |
| 出力定格 | 2 ADC 24 VDC、コモンあたり 8 ADC |
| 消費電流 | システム 45 mA @ 5 VDC、フィールド 5 mA / 点 @ 28.8 VDC プラス出力負荷用 11-28.8 VDC |