RSTi 出力モジュール 絶縁リレー出力 2 点、230 V AC / 2 A
仕様
| 部品番号 | ST-2742 |
| 出力数、タイプ、速度 | 2 点リレー、10 mS |
| 出力定格 | 抵抗負荷 5 ~28.8 VDC @ 2.0 A、48 VDC @ 0.8 A、110 VDC @ 0.5 A、250 VAC @ 2.0 A |
| 消費電流 | システム 65 mA @ 5 VDC、出力負荷用フィールド |
仕様
| 部品番号 | ST-2742 |
| 出力数、タイプ、速度 | 2 点リレー、10 mS |
| 出力定格 | 抵抗負荷 5 ~28.8 VDC @ 2.0 A、48 VDC @ 0.8 A、110 VDC @ 0.5 A、250 VAC @ 2.0 A |
| 消費電流 | システム 65 mA @ 5 VDC、出力負荷用フィールド |