製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RSTi 出力モジュール 絶縁リレー出力 8 点、230 V AC / 2 A

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi /O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-2748
出力数、タイプ、速度8 点リレー、10 mS
出力定格抵抗負荷 5 ~28.8 VDC @ 2.0 A、48 VDC @ 0.8 A、110 VDC @ 0.5 A、250 VAC @ 2.0 A
消費電流システム 130 mA @ 5 VDC、出力負荷用フィールド