RSTi 出力モジュール Triac 出力 2 点、12 V ~ 125 V ~ 125 VAC / 0.5 A
仕様
| 部品番号 | ST-2852 |
| 出力数、タイプ、速度 | 2 点、3 mS オフ ~ オン、1/2 サイクル + 3 mS オン ~ オフ |
| 出力定格 | 0.5 A 連続、16 mS 120 VAC 用 40 A |
| 消費電流 | システム 35 mA @ 5 VDC、出力負荷用フィールド 12~125 VAC |
仕様
| 部品番号 | ST-2852 |
| 出力数、タイプ、速度 | 2 点、3 mS オフ ~ オン、1/2 サイクル + 3 mS オン ~ オフ |
| 出力定格 | 0.5 A 連続、16 mS 120 VAC 用 40 A |
| 消費電流 | システム 35 mA @ 5 VDC、出力負荷用フィールド 12~125 VAC |