製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RSTiアナログ入力モジュール 4 チャンネル、0 ~ 20 mA、12 ビット

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi /O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-3114
アナログ入力数とタイプ4 チャンネル、4-20 mA
解像度と速度4.88 uA / ビット、12 ビット、4 mS 変換
消費電流156 mA @ 5 VDC