製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RSTi アナログ入力モジュール 4 チャンネル、0 ~ 10 VDC、12 ビット

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-3424
アナログ入力数とタイプ4 点、0-10 V
解像度と速度12 ビット、4 mS
消費電流システム 165 mA @ 5 VDC