RSTi アナログ入力モジュール 4 チャンネル、 -10~+10VDC、14 ビット

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム 用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-3544
アナログ入力数とタイプ4 点、 -10 ~ +10V
解像度とスピード14 ビット、4mS
消費電流システム 170mA @5VDC