RSTi アナログ入力モジュール 4 チャンネル、RTD コネクタタイプ
仕様
| 部品番号 | ST-3704 |
| アナログ入力数とタイプ | 4 点、RTD(3 線) |
| 解像度とスピード | ±0.1°C/F、10mΩ、チャネルあたり 30mS |
| 消費電流 | システム 100 mA @5 VDC |
| 特殊機能 | PT100 、PT200 、PT500 、PT1000 、PT50 、JPT100 、JPT200 、JPT500 、JPT1000 、JPT50 、NI100 、NI200 、NI 500、 NI000、 NI120 、 NI1000LG |