RSTi アナログ入力モジュール 8 チャンネル、RTD コネクタタイプ
仕様
| 部品番号 | ST-3708 |
| アナログ入力数とタイプ | 8 点、RTD(3 線) |
| 解像度とスピード | ±0.1°C/ F、10 mΩ、チャネルあたり30mS |
| 消費電流 | システム 100 mA @5 VDC |
| 特殊機能 | PT100、PT200、PT500 、PT1000 、PT50 、JPT100 、JPT200 、JPT500 、JPT1000 、JPT50 、NI100 、NI200 、NI500 、 NI1000、 NI120 、 NI1000 LG |