製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RSTi アナログ入力モジュール 4 チャンネル、熱電対コネクタタイプ

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は、設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム 用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-3804
アナログ入力数とタイプ4 点 、 熱電 対または mV
解像度とスピード0 .1 °C / °F 、 10 uV 、 30 mS
消費電流システム 120 mA @5 VDC
特殊な機能熱電対タイプ K/J/T/B/R/S/E/N/L/U/C/D