RSTi アナログ入力モジュール 8 チャンネル、熱電対コネクタタイプ

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム 用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-3808
アナログ入力数とタイプ8 点、熱電 対または mV
解像度とスピード±0.1°C / F、1uV、30 mS
消費電流システム 140mA @5VDC
特殊機能熱電対タイプ K/J/T/B/R/S/E/N/L/U/C/D