RSTi アナログ出力モジュール 4 チャンネル、0~20mA、12 ビット

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム 用の連続性、接続性、およびコラボレーション のロックを解除します。

仕様

部品番号ST-4114
アナログ出力数とタイプ4 点、0~20mA
解像度とスピード12 ビット、4mS
消費電流システム 60mA @5VDC