RSTi アナログ出力モジュール 4 チャンネル、4~20mA、12 ビット

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は、設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム 用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-4214
アナログ出力数とタイプ4 点、4~20mA
解像度とスピード12 ビット、4mS
消費電流システム 60mA @5VDC