RSTi 高速カウンタモジュール、1 チャンネル、24VDC 1.5MHz

コンパクトな分散型ソリューションの RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム 用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-5111
特殊モジュール1 チャンネル高速カウンタ、1.5Mhz
入力、出力(1)24VDC 入力 / (1) 24VDC (5~28.8VDC)出力
消費電流システム 80mA @5VDC