RSTi シリアルインターフェースモジュール RS-485、1 チャンネル

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム 用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-5231
特殊モジュール1 チャンネル、シリアル RS485
プロトコル & BAUDASCII、TxD、RxD、フルデュプレックス、300 ~ 115、200 bps
消費電流システム 110mA @5VDC