RSTi シリアルインターフェースモジュール RS-485、2 チャンネル

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム 用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-5232
特殊モジュール2 チャンネル、シリアル RS-485
プロトコル & BAUDASCII、TxD、RxD、フルデュプレックス、300 ~ 115、200 bps
消費電流システム 155mA @5VDC