RSTi SSI インターフェースモジュール 1 CH、62.5K、100K、125K、250K、500K、1M、2Mbps

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム 用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-5351
特殊モジュール1 チャンネル、高速カウンタ SSI インターフェースグレイコードまたは天然バイナリ、62.5K、100K、125K、250K、500K、1M、2Mbps
入力、出力D+、D- RS422 差動入力 C+、C-RS422 差動出力
消費電流150mA @5VDC