RSTi 2 チャンネル、PWM 出力モジュール、0.5A/24V、ソース、2.5Khz

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム 用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-5442
特殊モジュール2 点 PWM ソース出力、1~2500Hz ±0.5%
出力定格0.5ADC / 24 VDC
消費電流システム 150mA @5VDC、 出力ロード用のフィールド 24VDC