製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RSTi PWM 出力モジュール、0.5A/24V、ソース、4 チャンネル、2.5Khz

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム 用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-5444
特殊モジュール4 点 PWM ソース出力、1~2500Hz ±0.5%
出力定格0.5ADC / 24VDC
消費電流システム 150mA @ 5VDC、 出力ロード用フィールド 24VDC