RSTi 1 チャンネル、パルス出力モジュール、0.5A/5V(RS422)、20Khz
仕様
| 部品番号 | ST-5651 |
| 特殊モジュール | 1 チャンネル、パルス&方向出力、RS422、5~20,000Hz±1.0 % 連続、パルス出力最大+1~+32767:パルス方向出力OFF 最大-1 ~-32767、パルス方向、出力 ON |
| 入力、出力 | 最大10 Amps |
| 消費電流 | システム 150mA @5VDC、フィールド 24VDC(11VDC ~ 28.8 VDC) |
仕様
| 部品番号 | ST-5651 |
| 特殊モジュール | 1 チャンネル、パルス&方向出力、RS422、5~20,000Hz±1.0 % 連続、パルス出力最大+1~+32767:パルス方向出力OFF 最大-1 ~-32767、パルス方向、出力 ON |
| 入力、出力 | 最大10 Amps |
| 消費電流 | システム 150mA @5VDC、フィールド 24VDC(11VDC ~ 28.8 VDC) |