RSTi 電位分配モジュールモジュール、0 VDC および 24VDC 4 点

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム 用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-7188
電源モジュール - フィールド入力24 VDC +/- 20%、10ADC、0 VDC