RSTi 24VDC 拡張電源モジュール 5VDC ブースター、1amp、モジュール ID タイプ、LED付き

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム 用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-7511
電源モジュール - フィールド入力24VDC +/- 20%、10ADC
電源モジュール - システム入力11~28.8VDC、1A
インジケーター1 個の緑/赤 LED ステータス、2 個の緑 LED 入力ステータス