RSTi DeviceNet は 24 VDC シンク(正論理)入力を組み込み、32 点、モジュールは 10 個まで 追加することで拡張可能です。

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり、通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システムの連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号STXDNS032
ネットワークアダプタ / 使用DeviceNet / スレーブ 、 統合 I/O
I/O 数とタイプ32 点入力、正論理、24 VDC
入力仕様Off<5VDC; On>9 VDC、5.4 KΩ