製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RSTi DeviceNet、24 VDC ソース(負論理)入力 16 個および 24 VDC シンク出力 16 個組み込み

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり、通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システムの連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号STXDNS532
ネットワークアダプタ / 使用DeviceNet / スレーブ 、 統合 I/O
I/O 数とタイプ16 点入力 と 16 点出力、24 VDC
I/O 仕様Off<5VDC; On>9 VDC、5.4 KΩ、0.5 ADC / 8 A / モジュール